EX-RB
Artikelnummer:101205148

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-RB
Artikelnummer (beställningsnummer)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXINMETRO
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1
UtförandeFrontplåtsmontering
DesignRund
Typ av tätningFormtätningar
Frontringens materialBrass, chrome plated
Frontringens färgSilver
Bruttovikt15g
Mekaniska data
MonteringSkruvar
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd11mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-18 00:04