EX-RDLGB
Artikelnummer:101197348

Produktbeskrivning
- Belyst trycke
- Ex-zon 1 och 21
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-RDLGB
Artikelnummer (beställningsnummer)101197348
EAN (European Article Number)4030661483566
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXINMETRO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner122122
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1
UtförandeFrontplåtsmonteringLampknapp
DesignNycklarRund
Beteckningsskyltens materialRostfritt stål (V4A)
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialStainless steel (V4A)
Manöverelementets färggul
Frontringens färgSilver
Bruttovikt65g
Allmänna data - Egenskaper
Antal kontaktelement, maximalt2
Klassificering
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiveringsslag4mm
MonteringCentrummutter
Mekaniska data - mått
Höjd11,3mm
Monteringshöjd11mm
Detekteringsytans höjd0,8mm
Knappytans diameter28mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Omgivningsförhållanden
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Leveransomfång
LeveransomfångInklusive Monteringsfläns (RLM) bestående av: Monteringsfläns och kontakthållare med kontaktsäkringar och 2x nocksegment
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-01 05:09