EX-RDP40GB
Artikelnummer:101193560

Produktbeskrivning
- Svamp tryckknapp
- Ex-zon 1 och 21
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-RDP40GB
Artikelnummer (beställningsnummer)101193560
EAN (European Article Number)4030661602325
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXINMETRO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner122122
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
DesignRund
Beteckningsskyltens materialRostfritt stål (V4A)
Frontringens materialAluminium
Manöverelementets färggul
Bruttovikt125g
Klassificering
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiveringsslag4mm
Mekaniska data - mått
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Omgivningsförhållanden
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Leveransomfång
LeveransomfångInklusive Monteringsfläns (RLM) bestående av: Monteringsfläns och kontakthållare med kontaktsäkringar och 2x nocksegment
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 01:29