EX-RDTSW
Artikelnummer:101197336

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- Tryckknapp
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-RDTSW
Artikelnummer (beställningsnummer)101197336
EAN (European Article Number)4030661490519
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
CertifikatATEXINMETRO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner122122
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
UtförandeTryckknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Beteckningsskyltens materialRostfritt stål (V4A)
Kåpans materialBrass, coated
Frontringens materialBrass, chrome plated
Manöverelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Bruttovikt67g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Klassificering
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
Aktiveringsslag4mm
Slagenergi, maximum7J
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd11mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Detekteringsytans höjd0,5mm
Knappytans diameter28mm
Frontringens diameter39,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-20 ... +55 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Leveransomfång
LeveransomfångInklusive Monteringsfläns (RLM) bestående av: Monteringsfläns och kontakthållare med kontaktsäkringar och 2x nocksegment
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 09:40