EX-RMLHGB
Artikelnummer:101197358

Produktbeskrivning
- Belyst signal
- Ex-zon 1 och 21
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-RMLHGB
Artikelnummer (beställningsnummer)101197358
EAN (European Article Number)4030661599694
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXINMETRO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner122122
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
DesignRund
Beteckningsskyltens materialRostfritt stål (V4A)
Frontringens materialAluminium
Bruttovikt60g
Klassificering
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiveringsslag4mm
Mekaniska data - mått
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Omgivningsförhållanden
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Leveransomfång
LeveransomfångInklusive Monteringsfläns (RLM) bestående av: Monteringsfläns och kontakthållare med kontaktsäkringar och 2x nocksegment
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-06-23 07:38