EX-RSS16
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
Produktbeteckning: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
utan | Standardkodning |
I1 | individuellt kodad |
I2 | Individuellt kodad, teach in flera gångar |
(2) | |
D | med diagnosutgång |
SD | med seriell diagnosfunktion |
(3) | |
utan | utan kvarstannande positioner |
R | med hållkraft, hållkraft 40 ... 60 N |
(4) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Säkra brytavstånd TILL
Systemkomponenter
Nyckel
Tillbehör