EX-RWS21
Artikelnummer:101197375

Produktbeskrivning
- Vred,kvarstannande
- Ex-zon 1 och 21
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-RWS21
Artikelnummer (beställningsnummer)101197375
EAN (European Article Number)4030661599632
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXINMETRO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner122122
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
DesignRund
Beteckningsskyltens materialRostfritt stål (V4A)
Frontringens materialAluminium
Bruttovikt75g
Klassificering
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiveringsslag4mm
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
LeveransomfångInklusive Monteringsfläns (RLM) bestående av: Monteringsfläns och kontakthållare med kontaktsäkringar och 2x nocksegment
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-05 13:29