EX-RWS21.1
Artikelnummer:
101197376
EX-RWS21.1
Artikelnummer:
101197376
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: EX-R(1) |
(1) |
(2) | |
SW | Svart |
(3) |
(4) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Vred,kvarstannande
- Ex-zon 1 och 21
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-RWS21.1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101197376 |
EAN (European Article Number) |
4030661599625 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV IEC Ex |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
1 21 2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
2G 2D |
Explosionsskydd märkning |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Rund |
Beteckningsskyltens material |
Rostfritt stål (V4A) |
Frontringens material |
Aluminium |
Bruttovikt |
75 g |
Klassificering
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
100 000 kopplingar |
Mekaniska data
Aktiveringsslag |
4 mm |
Mekaniska data - mått
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
IECEx certifiering
BG-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 10:41