EX-RZSO/V4A
Artikelnummer:101205151

Produktbeskrivning
- Rostfritt stål (V4A)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-RZSO/V4A
Artikelnummer (beställningsnummer)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, version 7.0EC000624
ETIM-nummer, version 6.0EC000624
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1
UtförandeInskription etikett
Monteringsvillkor (mekanisk)Självhäftande
Kapslingens materialRostfritt stål
Kapslingens färgSilver
Bruttovikt15g
Mekaniska data - mått
Längd49,5mm
Bredd39,8mm
Höjd0,2mm
Inbyggnadsdiameter22,5mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-18 00:03