EX-SHGV/B01/101+BO-2GD
Artikelnummer:101199235

Produktbeskrivning
- Låscylinder nertill
- Aluminiumkapsling
- Ex-zon 1 och 21
- Skyddsklass IP65
- Låsanordning för skydd
- metallhus
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-SHGV/B01/101+BO-2GD
Artikelnummer (beställningsnummer)101199235
EAN (European Article Number)4030661504346
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Ex-zoner121
Explosionsskyddad kategori2D
Explosionsskydd märkningD II 2GD Ex h 85°C X
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialAluminium / stål kromaterat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Låscylinderns materialStål
Kapslingens färgSvart
Nyckelns färgSilver
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)Silver
Bruttovikt450g
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar4
Number of keys1
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Klämkraft Fmax, maximum1.750N
Hållkraft5N
Nyckelnummer101
Mekaniska data - mått
Längd87mm
Bredd40mm
Höjd103mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +80 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
beständig mot vibrationerBeständig mot vibrationer: 15 g / 10…200 Hz
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-25 01:45