EX-SLC440-ER-0650-14-H
Artikelnummer:103047653

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- Upplösning 14 och 30 mm
- Integrerad kontaktorövervakning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-SLC440-ER-0650-14-H
Artikelnummer (beställningsnummer)103047653
EAN (European Article Number)4030661619330
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEX
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner121
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kapslingens materialSlagfast glas
Reaktionstid, maximum20ms
Reaktionstid med strålkodning A, maximum27ms
Allmänna data - Egenskaper
ÅterstartsspärrJa
Test av kontaktorfunktion integreradJa
Strålkodning Ja
AvskärmningsfunktionJa
Display med sju segmentJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar64
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Räckvidd, skyddsfält, minimum3m
Räckvidd, skyddsfält, maximum10m
Våglängd för laserdiod850nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns bredd100mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal24V
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Leveransomfång
LeveransomfångSats med 2 fästvinklar
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Note
Note (General)Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-24 04:05