Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
EX-T 335 Vinkelarm 3K
EX-T 335 angle roller lever 3K
EX-T 335 angle roller lever 3K
Ex-zon 1 och 21
Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Monteringsinformation enligt EN 50041
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
1 Produkter
Produkter per sida
EX-T3K335-11Y
Art. nr. 101212078
EX-Position switch with safety function