Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
EX-T 335 Arm med rulle 7H-2138
EX-T 335 roller lever 7H-2138
EX-T 335 roller lever 7H-2138
Ex-zon 1 och 21
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Monteringsinformation enligt EN 50041
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
2 Produkter
Produkter per sida
EX-T4V7H335-11Y-2138
Art. nr. 101212070
EX-Position switch with safety function
EX-T4V7H335-02Y-2138
Art. nr. 101212069
EX-Position switch with safety function