EX-T4K 235-20ZH-3D
Artikelnummer:101213281
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-T4K 235-20ZH-3D
Artikelnummer (beställningsnummer)101213281
EAN (European Article Number)4030661395777
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
CertifikatATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Ex-zoner222
Explosionsskyddad kategori3D3G
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt215g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementVinklad arm med rulle
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum6N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum16N
Aktiveringshastighet, minimum264mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum7mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd42mm
Sensorns höjd107mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTryckkontakt med stafflade kontakterTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångEx-certifierad kabelförskruvning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-27 16:18