EX-T4V7H335-02Y
Arkiv
Artikelnummer:101212065

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- God beständighet mot olja och bensin
- endast för positioneringsuppgifter
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041