EX-T4V7H335-11Y
Artikelnummer:101212066

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- God beständighet mot olja och bensin
- endast för positioneringsuppgifter
- Monteringsinformation enligt EN 50041
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-T4V7H335-11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101212066
EAN (European Article Number)4030661481036
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXcULusIECExPESO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner121
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Armens materialMetallfilm
Stavens materialPlast
Bruttovikt400g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Slagenergi, maximum7J
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum7mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum1 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjdSensorns höjd: 111,5 mm (utan stav)
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)+50°C
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)+55°C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC500 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström5A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori DC-1324VDC
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Maximal omkopplingsfrekvens1.800/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångEx-certifierad kabelförskruvning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-05 08:17