EX-T4V7H335-11Y
Artikelnummer:151212066

Produktbeskrivning
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- endast för positioneringsuppgifter
Vänligen logga in för att se priser