EX-T4VH 355-11Z-3G/D
Arkiv
Artikelnummer:101193946

Produktbeskrivning
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5