/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
335 Metallhus - EN 50041 med nyckel
EX-T4VH335-11Y
EX-T4VH335-11Y
Arkiv
Artikelnummer:
101212058
Produktbeskrivning
Ex-zon 1 och 21
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Monteringsinformation enligt EN 50041
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel
EX-T4VH335-11Y | Schmersal - The DNA of Safety