EX-TK4 235-11ZUE-3D
Artikelnummer:103002800
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-TK4 235-11ZUE-3D
Artikelnummer (beställningsnummer)103002800
EAN (European Article Number)4030661425306
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Ex-zoner222
Explosionsskyddad kategori3D3G
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementVinklad arm med rulle
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum6N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum16N
Aktiveringshastighet, minimum336mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum7mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd32mm
Sensorns höjd107mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +60 °C
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
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTryckkontakt med överlappande kontakterTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångEx-certifierad kabelförskruvning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:28