EX-TR335-02Y
Artikelnummer:101212054
Arkiv

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Konstruktion enligt EN 50041
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningEX-TR335-02Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101212054
EAN (European Article Number)4030661511092
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXcULusIECExPESO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner121
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Manufacturer declaration, zone121
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041C
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt320g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal säkerhetskontakter2
Antal kabelgenomföringar1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteramed 10% ohmsk kontaktbelastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementNock med rulle
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Slagenergi, maximum7J
Aktiveringskraft, minimum17N
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten
Åtdragningsmoment för fästskruvarna för manöverdonet1,5Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna för brytarinsatsen1,2Nm
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen10Nm
Åtdragningsmoment för PE-jordningsskruven1Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum7mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum1 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd116,6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)+50°C
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)+55°C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström5A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori DC-1324VDC
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)Växlande kontakt med dubbel brytning, typ Zb eller 2 br kontakter, med galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Maximal omkopplingsfrekvens1.800/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångEx-certifierad kabelförskruvning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-26 05:24