/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
EX-TV10S 335-12Z-3D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-TV..S
EX-TV10S 335-12Z-3D
EX-TV10S 335-12Z-3D
Arkiv
Artikelnummer:
103003341
Produktbeskrivning
Ex-zon 22
metallhus
Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
God beständighet mot olja och bensin
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel