EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D
Arkiv
Artikelnummer:101194203

Produktbeskrivning
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- Ex-zon 2 och 22
- endast för positioneringsuppgifter
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5