EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D
Artikelnummer:153002161


Produktbeskrivning
- Ex-zon 2 och 22
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Vänligen logga in för att se priser