/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-335 roller plunger R
EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D
EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D
Artikelnummer:
153006007
Produktbeskrivning
Ex-zon 2 och 22
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Monteringsinformation enligt EN 50041
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel