EX-ZV10H 235-11Z-3D
Arkiv
Artikelnummer:101189578

Produktbeskrivning
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 10°