FB-PE-8I-8O
Artikelnummer:137002774

Produktbeskrivning
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningFB-PE-8I-8O
Artikelnummer (beställningsnummer)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001599
ETIM-nummer, version 6.0EC001599
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 61131-2IEC 61131-2
Bruttovikt110g
Allmänna data - Egenskaper
Fältboxens gränssnittYes
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Integrerad indikering, spänningsövervakningJa
Antal säkra digitala ingångar 2
Antal digitala ingångar8
Antal digitala utgångar8
Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsingångar
NoticeThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Mekaniska data
MonteringFästhål plan
Fästskruvarnas utförande6x M4
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum1,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,2 mm²
Anslutningsarea, maximum0,5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, minimum24AWG
Ledararea, maximum20AWG
Stickkontakt (mekanisk)Fjäderanslutning
Mekaniska data - mått
Längd125mm
Bredd40mm
Höjd17,6mm
Diameter hål4,8mm
Rastermått30 x 57,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Relativ fuktighet, minimum10%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet5 … 8,4 Hz, amplitud 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, med 1 g
tålighet mot chock15 g / 11 ms
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum4.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,5kV
ÖverspänningskategoriI
Föroreningsgrad1
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -25 % / +25 % (stabiliserad PELV)
Öppningsström, maximum850mA
Tomgångsström l0, typisk25mA
Märkspänning24VDC
Märkström1.000mA
NoteThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Elektriska data - Digitala ingångar
Designation, Digital inputsIn 1 ... In 8
Ingångssignal, hög signal "1"11 ... 30 V
Ingångssignal, LOW-signal "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Elektriska data - Digital utgång
Designation, Digital outputsOut 1 ... Out 8
Voltage drop Ud, maximum2V
Utförande bistabila kontaktershort-circuit proof, p-type
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Elektrische Daten - Diagnose Eingänge / FB-Interface
Öppningsström på 24V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Statusindikering - LED 01
LED statusPower LED device port
LED position"Pwr": Module
LED-färggrön
Statusindikering - LED 02
LED statusError LED device port
LED position"Err": Module
LED-färgröd
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-25 08:55