Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Fotbrytare

Fotbrytare

TFH 232

TFH 232

  • •1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • •Skyddsskärm med bred öppning
  • •Låg arbetshöjd för pedalen
  • •Hög stabilitetsnivå
Till kategori
T2FH 232

T2FH 232

  • •tvåpedalig
  • •2 kabelgenomföringar M25
  • •Skyddsskärm med bred öppning
  • •Hög stabilitetsnivå
Till kategori

Fotpedalens utformning och funktionssätt

Om fotpedalen trycks ned till tryckpunkten sluts kontakterna: maskinfunktionen startas. Om operatören trycker ned pedalen över denna tryckpunkt öppnas kontakten och maskinens funktion stoppas. En mekanisk spärr förhindrar omstart eller okontrollerad återstart av maskinen. Den låses upp manuellt med hjälp av en tryckknapp på kapslingen. För att förhindra ett oavsiktligt aktivering är alla fotpedalen skyddade av en skyddskåpa. Det finns även versioner med två pedaler, där säkerhetsfunktionen aktiveras med den ena pedalen och en processfunktion med den andra. Användaren kan välja mellan olika kopplings- och kontaktvarianter. Maximalt fyra kontakter per pedal är möjliga.

Säkerhetspedalen TFH 232 och T2FH 232

Fotpedalen i serien TFH 232 och T2FH 232 är utrustade med en kapsling av pressgjuten aluminium. Den enpedaliga versionen TFH 232 levereras med två eller fyra kontakter, den tvåpedaliga versionen T2FH 232 med fyra, sex eller åtta. Båda har skyddsklass IP65 och är därmed skyddade mot damm och vattenstrålar. Brytarna kännetecknas av hög stabilitet och kan användas i omgivningstemperaturer från -25 till +60 C. Schmersal-gruppen har sammanställt ytterligare detaljerad produktinformation i sin onlinekatalog.