FR-20-PSM4
Artikelnummer:103005570
Arkiv

Produktbeskrivning
- Kompakt miniformat
- Ekonomisk lösning
- Ljuskälla LED väl synlig
- integrerad
- Manipulationssäkert sensorutförande
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningFR-20-PSM4
Artikelnummer (beställningsnummer)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
eCl@ss nummer, version 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, version 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001855
ETIM-nummer, version 6.0EC001855
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Mekaniska data
Skyddsfältets område, minimum50mm
Skyddsfältets område, maximum3.500mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M8, 4-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns bredd12mm
Sensorns höjd20mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP69K
Leveransomfång
Leveransomfång1x Reflekterande ljusridå
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-14 21:45