FWS 1206 A
Artikelnummer:101170057
Arkiv

Produktbeskrivning
- Upptäcker stopp med hjälp av 1 eller 2 sensorer
- Använder extra stoppsignal, t.ex. PLC som andra ingångskanal
- 2 säkerhetskontakter
- 2 Signalutgångar
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningFWS 1206 A
Artikelnummer (beställningsnummer)101170057
EAN (European Article Number)4030661297194
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt200g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
ReturkretsJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal1
Antal ofördröjda halvledarutgångar med signalfunktion2
Antal säkerhetskontakter2
Antal signalutgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tilld
Kategori3
PFH värde1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Livslängd20År
Stopp-kategori0
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5styv eller flexibel
Anslutningsarea, minimum0,2 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4,8kV
Overvoltage categoryII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +15 %
Termisk testström6A
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt, maximum5W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Kontakternas material, elektrisktAg-Ni 10 och 0,2 µm guldpläterat
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1"10 … 30 VDC
Ingångssignal, LOW-signal "0"0 … 2 VDC
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Integrerad systemdiagnos (ISD)
Note (ISD -Faults)Följande fel registreras av säkerhetsmodulerna och indikeras av ISD.
FaultsAvbrott i anslutningarna till de induktiva givarnaDe induktiva givarna fungerar inteFel på en kanal som utvärderasFel på ingångskretsarna till säkeretreläetSäkerhetsreläet går inte att aktivera eller deaktivera
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)säker stilleståndsövervakning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)För induktiva givare av p-typ i IFL-serien, se ”Schmersal katalog Automatiseringsteknik”.För övervakning av en skyddsanordning vid en efterlöpande farlig rörelse med performance level PL d och kategori 3ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan.Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Säkerhetsbrytarens magnetlås kan öppnas när den den säkra stilleståndsvakten detekterar stillestånd på utrullningsrörelsen med hjälp av en eller två induktiva givare samt den kompletterande stoppsignalen (H7). När knappen (E) aktiveras får magnetlåsets spStilleståndsövervakning för upplåsning av säkerhetsbrytare med magnetlås
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-26 23:38