G150-075M11/11Y-1600-1
Artikelnummer:101094554

Produktbeskrivning
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningG150-075M11/11Y-1600-1
Artikelnummer (beställningsnummer)101094554
EAN (European Article Number)4030661370804
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
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt940g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Antal brytande kontakter, vänster1
Antal brytande kontakter, höger1
Antal slutare2
Antal slutande kontakt, vänster1
Antal NO, höger1
Antal kammar8
Framåtriktade justerbara kammarYes
Mekaniska data
Monteringfloor mounting
Utväxling1:75
Typ av axelmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
Mekaniska data - mått
Längd244mm
Bredd120mm
Höjd114mm
Kurvans längd44mm
Axeldiameter12mm
Tolerans för axeldiameternh8
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kopplingsdon vänsterM 697-11-1
Kopplingsdon högerM 697-11-1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:38