G150-075Z22/22Y-FL2
Artikelnummer:101215641

Produktbeskrivning
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Beställningsinformation
ProduktbeteckningG150-075Z22/22Y-FL2
Artikelnummer (beställningsnummer)101215641
EAN (European Article Number)4030661403786
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
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt1.650g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare4
Antal brytande kontakter, vänster2
Antal brytande kontakter, höger2
Antal slutare4
Antal slutande kontakt, vänster2
Antal NO, höger2
Mekaniska data
Monteringpå undersidantopp
Utväxling1:75
Typ av axelmonteringFull shaft
Typ av monteringsflänsFL2
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Mekaniska data - mått
Längd244mm
Bredd160mm
Höjd175mm
Kurvans längd36mm
Axeldiameter12mm
Tolerans för axeldiameternh8
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kopplingsdon vänsterZ 6881-11-1
Kopplingsdon högerZ 6881-11-1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-02 13:48