G150-300M44-2281-4/M44Y-2874-4-1368-3
Artikelnummer:103032149

Produktbeskrivning
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Beställningsinformation
ProduktbeteckningG150-300M44-2281-4/M44Y-2874-4-1368-3
Artikelnummer (beställningsnummer)103032149
EAN (European Article Number)4030661527345
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
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Lockets materialPlast, termoplast
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare8
Antal brytande kontakter, vänster4
Antal brytande kontakter, höger4
Antal slutare8
Antal slutande kontakt, vänster4
Antal NO, höger4
Antal kammar 30°4
Antal kammar 60°4
Framåtriktade justerbara kammarYes
Mekaniska data
Borrhål för axeln4mm
Monteringfloor mounting
Utväxling1:300
Typ av axelmonteringGroove and feather key
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
Mekaniska data - mått
Längd244mm
Bredd120mm
Höjd114mm
Kurvans längd44mm
Tolerans för diametern på axelns hålH12
Axeldiameter12mm
Tolerans för axeldiameternh8
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kopplingsdon vänsterM 697-11-1
Kopplingsdon högerM 697-11-1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 12:47