G150-450M22/Z22Y
Artikelnummer:101168733

Produktbeskrivning
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningG150-450M22/Z22Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101168733
EAN (European Article Number)4030661224220
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt1.305g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare4
Antal brytande kontakter, vänster2
Antal brytande kontakter, höger2
Antal slutare4
Antal slutande kontakt, vänster2
Antal NO, höger2
Mekaniska data
Monteringpå golvet
Utväxling1:450
Typ av axelmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Mekaniska data - mått
Längd244mm
Bredd120mm
Höjd114mm
Kurvans längd44mm
Axeldiameter12mm
Tolerans för axeldiameternh8
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kopplingsdon vänsterM 697-11-1
Kopplingsdon högerZ 6881-11-1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-13 21:06