G50-017M44-1600-1/M44Y- 2281-3
Artikelnummer:
101182452
G50-017M44-1600-1/M44Y- 2281-3
Artikelnummer:
101182452
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
G50-017M44-1600-1/M44Y- 2281-3 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101182452 |
EAN (European Article Number) |
4030661317816 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus CCC |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Lockets material |
Plast, termoplast |
Bruttovikt |
1.000 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
8 |
Antal brytande kontakter, vänster |
4 |
Antal brytande kontakter, höger |
4 |
Antal slutare |
8 |
Antal slutande kontakt, vänster |
4 |
Antal NO, höger |
4 |
Antal kammar |
5 |
Antal kammar 30° |
3 |
Framåtriktade justerbara kammar |
Yes |
Mekaniska data
Montering |
floor mounting |
Utväxling |
1:17 |
Typ av axelmontering |
Full shaft |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
2 x M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Längd |
244 mm |
Bredd |
120 mm |
Höjd |
114 mm |
Kurvans längd |
44 mm |
Axeldiameter |
12 mm |
Tolerans för axeldiametern |
h8 |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Kopplingsdon vänster |
M 697-11-1 |
Kopplingsdon höger |
M 697-11-1 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning annan
Måttritning annan
Monteringsexempel
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-30 15:35