G50-017M44/22Y
Artikelnummer:103002802

Produktbeskrivning
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Beställningsinformation
ProduktbeteckningG50-017M44/22Y
Artikelnummer (beställningsnummer)103002802
EAN (European Article Number)4030661425375
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
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Lockets materialPlast, termoplast
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare6
Antal brytande kontakter, vänster4
Antal brytande kontakter, höger2
Antal slutare6
Antal slutande kontakt, vänster4
Antal NO, höger2
Mekaniska data
Monteringpå undersidan
Utväxling1:17
Typ av axelmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Mekaniska data - mått
Längd244mm
Bredd120mm
Höjd114mm
Kurvans längd44mm
Axeldiameter12mm
Tolerans för axeldiameternh8
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kopplingsdon vänsterM 697-11-1
Kopplingsdon högerM 697-11-1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-08 12:10