G50-035Z11/11Y
Artikelnummer:101166492

Produktbeskrivning
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Beställningsinformation
ProduktbeteckningG50-035Z11/11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101166492
EAN (European Article Number)4030661215433
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
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt1.230g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Antal brytande kontakter, vänster1
Antal brytande kontakter, höger1
Antal slutare2
Antal slutande kontakt, vänster1
Antal NO, höger1
Mekaniska data
Monteringpå golvet
Utväxling1:35
Typ av axelmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Mekaniska data - mått
Längd244mm
Bredd120mm
Höjd114mm
Kurvans längd44mm
Axeldiameter12mm
Tolerans för axeldiameternh8
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kopplingsdon vänsterZ 6881-11-1
Kopplingsdon högerZ 6881-11-1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-22 01:43