G50-050M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034942
G50-050M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034942
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
G50-050M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
153034942 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Lockets material |
Plast, termoplast |
Bruttovikt |
2.000 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
8 |
Antal brytande kontakter, vänster |
4 |
Antal brytande kontakter, höger |
4 |
Antal slutare |
8 |
Antal slutande kontakt, vänster |
4 |
Antal NO, höger |
4 |
Antal kammar |
2 |
Antal kammar 30° |
4 |
Antal kammar 60° |
2 |
Framåtriktade justerbara kammar |
Yes |
Mekaniska data
Borrhål för axeln |
4 mm |
Montering |
floor mounting |
Utväxling |
1:50 |
Typ av axelmontering |
Groove and feather key |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
2 x M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Längd |
244 mm |
Bredd |
120 mm |
Höjd |
114 mm |
Kurvans längd |
44 mm |
Tolerans för diametern på axelns hål |
H12 |
Axeldiameter |
12 mm |
Tolerans för axeldiametern |
h8 |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Kopplingsdon vänster |
M 697-11-1 |
Kopplingsdon höger |
M 697-11-1 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning annan
Måttritning annan
Monteringsexempel
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-26 23:54