G50-050M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034942
G50-050M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034942
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
G50-050M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
153034942 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale til dækslet |
Plastik, Thermoplastik |
Bruttovægt |
2.000 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
8 |
Antal brydere, venstre |
4 |
Antal brydere, højre |
4 |
Antal blænder |
8 |
Antal blænder, venstre |
4 |
Antal blænder, højre |
4 |
Antal kamme |
2 |
Antal kamme 30° |
4 |
Antal kamme 60° |
2 |
Justerbare kamme foran |
Yes |
Mekaniske data
Udboring til aksel |
4 mm |
Fastgørelse |
floor mounting |
Udvekslingsforhold |
1:50 |
Type af akselmontering |
Groove and feather key |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
244 mm |
Bredde |
120 mm |
Højde |
114 mm |
Length of shaft |
44 mm |
Tolerance på diameteren af akselboringen |
H12 |
Diameter på aksel |
12 mm |
Tolerance på akseldiameteren |
h8 |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Koblingselement venstre |
M 697-11-1 |
Koblingselement højre |
M 697-11-1 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Dimensional tegning (diverse)
Montageeksempel
EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2025 04.03