Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsbrytare för svängbara skydd (arkiv)
  2. Gångjärnsbrytare

Gångjärnsbrytare

Arkiv
TESF

TESF

  • •2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • •med fast kopplingsvinkel
Till kategori
Arkiv
TESK

TESK

Till kategori
Arkiv
TESZ

TESZ

  • •2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • •Enkelt beslag, särskilt på 45 mm profiler
Till kategori
Arkiv
TVS 410

TVS 410

  • •metallhus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •För vänster- eller högerhängda dörrar
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)
Till kategori
Arkiv
TV.S 335

TV.S 335

Till kategori
Arkiv
TV.S 355

TV.S 355

  • •3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Till kategori
Arkiv
T.V10S 500

T.V10S 500

  • •metallhus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • •110 mm x 110 mm x 84 mm
  • •3-kanal, alternerande övervakning
Till kategori