GÅNGJÄRNSBRYTARE TVS410ST2-11/01AN
Arkiv
Artikelnummer:101184466

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 8-polig, över
- med fast kopplingsvinkel
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)