GS75102192-1
Artikelnummer:103010180

Produktbeskrivning
- Säkerhetsingångsmodul för installation i linnödstopp T3Z 068-11YR-2909
- för 1 potentialfri NC-kontakt
- Energiförsörjning via Dupline 2-ledar-installationsbuss
- Inklusive 8-polig multipelanslutning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningGS75102192-1
Artikelnummer (beställningsnummer)103010180
EAN (European Article Number)4030661470641
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-91
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-91
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, version 7.0EC001604
ETIM-nummer, version 6.0EC001604
Globala egenskaper
Bruttovikt80g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-13 03:06