Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Hålldonsanordning

Hålldonsanordning

ZSD

ZSD

  • •Plasthus
  • •1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Särskilt lämplig för robottillämpningar i överensstämmelse med ANSI Robotics Standard
  • •Redundant kontaktkonfiguration aktiverar signalutvärdering med vanliga säkerhetsreläer
  • •Kontakterna sluts inte vid återställning (nivå 3 -> nivå 1)
Till kategori

ACCEPTDON

Vid uppställning, ombyggnad eller vid behov av service av maskiner och anläggningar kan det vara lämpligt att avaktivera skyddsanordningen helt eller delvis. Typiska exempel på detta är uppriktnings-drift eller processövervakning. Operatören av en verktygsmaskin kan t.ex. kontrollera formatinställningar och programmera rörelsesekvenser mer exakt när skyddsdörren är öppen. Sådana fall kräver särskilda säkerhetsåtgärder, så kallade specialdriftlägen. Dessa definieras i maskindirektivet och i vissa typ C-standarder. Acceptdon spelar en viktig roll i dessa åtgärder. Dessa måste hållas nedtryckta av operatören för att aktivera en maskinfunktion.

ACCEPTDON: KONSTRUKTION OCH FUNKTIONSSÄTT

En acceptdon måste flyttas till mittläget och hållas kvar i detta läge. Om knappen släpps eller dras in avbryts styrkommandot på ett säkerhetsrelaterat sätt. Kommandoenheterna för uppställningsdrift eller processövervakning finns tillgängliga från Schmersal-gruppen i de två serierna ZSD5 och ZSD6. Båda versionerna är ergonomiskt utformade och på ZSD6-versionerna är även en tryckknapp integrerad i enhetens huvud. Den optimala positionen i förhållande till maskinen eller processen kan väljas fritt; en signalledning säkerställer anslutningen till maskinstyrningen. Båda typerna av acceptdon är lämpliga för användning i robotapplikationer i enlighet med ANSI-standarder. Schmersal har lämpliga säkerhetsrelämoduler i sitt sortiment för signalutvärdering.

VARIANTER AV ACCEPTDON MED TVÅ ELLER TRE STÄNGARE

Acceptdonen från Schmersal är utrustade med en kapsling av plast och är i stort sett resistenta mot olja och bensin. Beroende på serie är brytarna utrustade med två (ZSD5) eller tre (ZSD6) stängare. Schmersal-gruppen har tillhandahållit ytterligare detaljerad information om de två acceptdon-serierna i sin omfattande online-katalog.