HB-BL
Artikelnummer:103038908

Produktbeskrivning
- stansplugg
- Rostfritt stål (V4A)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHB-BL
Artikelnummer (beställningsnummer)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-39
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-39
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-39
ETIM-nummer, version 7.0EC002023
ETIM-nummer, version 6.0EC002023
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBlind plug
DesignRund
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialStainless steel (V4A)
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Bruttovikt77g
Allmänna data - Egenskaper
Anti-torsion protectionYes
Mekaniska data
Fästskruvarnas utförandeM4X8
Åtdragningsmoment skruv, maximum1,8Nm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd7mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup4mm
Frontringens diameter45mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått65 x 65mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-19 16:10