HDAN6-BL-SW
Artikelnummer:103041115

Produktbeskrivning
- hygienic design
- mounting for potentiometer
- blue, visible sealing elements
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHDAN6-BL-SW
Artikelnummer (beställningsnummer)103041115
EAN (European Article Number)4030661617183
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikathygiene tested
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmontering
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)alla ytor minst 3° från horisontalen
Växlarund
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialStainless steel (V4A)
Manöverelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Tätningens färgBlå
Bruttovikt136g
Allmänna data - Egenskaper
Helisolerad Ja
Anti-torsion protectionYes
Klassificering
Livslängd20År
Mekaniska data
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment muttrar, maximum4Nm
Mekaniska data - mått
Bredd, maximum47mm
Höjd102mm
Monteringshöjd31mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup71mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Diameter45mm
Frontringens diameter45mm
Vredets diameter26mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Axelns diameter, maximum6mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 05:38