HDT-BL-WS-569
Artikelnummer:103059511

Produktbeskrivning
- hygienic design
- blue, visible sealing elements
- Customised symbols possible
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHDT-BL-WS-569
Artikelnummer (beställningsnummer)103059511
EAN (European Article Number)4030661664736
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, version 7.0EC000221
ETIM-nummer, version 6.0EC000221
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringTryckknapp
DesignRundTactile
Monteringsvillkor (mekanisk)alla ytor minst 3° från horisontalen
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialStainless steel (V4A)
Packningsbälgens materialSilikon
Manöverelementets färgVit
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Tätningens färgBlå
Bruttovikt47g
Allmänna data - Egenskaper
Med symbolmärkningJa (1)
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal kontaktelement, maximalt6
Anti-torsion protectionYes
Klassificering
Livslängd20År
Mekaniska data
Öppningutan
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag3,5mm
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment muttrar, maximum4Nm
Symbol Märkning Nummer569
Utformning av märkningenLaser
Typisk manövreringskraft för tryckknappen16N
Mekaniska data - mått
Bredd, maximum46mm
Höjd60mm
Monteringshöjd13mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup47mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Knappytans diameter22mm
Frontringens diameter45mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått65 x 65mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Scope of delivery with contact carrier SMF
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 12:58