HDTP40-BL-BL
Artikelnummer:103039547

Produktbeskrivning
- utan kvarstannande positioner
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHDTP40-BL-BL
Artikelnummer (beställningsnummer)103039547
EAN (European Article Number)4030661617343
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULushygiene tested
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringSvamslagknapp
DesignRundTactile
Monteringsvillkor (mekanisk)alla ytor minst 3° från horisontalen
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Frontringens materialStainless steel (V4A)
Packningsbälgens materialSilikon
Manöverelementets färgBlå
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Tätningens färgBlå
Bruttovikt53g
Allmänna data - Egenskaper
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal kontaktelement, maximalt6
Anti-torsion protectionYes
Klassificering
Livslängd20År
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag3,5mm
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment muttrar, maximum4Nm
Typisk manövreringskraft för tryckknappen14N
Mekaniska data - mått
Bredd, maximum46mm
Höjd86mm
Monteringshöjd38mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup48mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter40mm
Frontringens diameter45mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått65 x 65mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Scope of delivery with contact carrier SMF
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-10 06:34