HINGE SWITCH M. ZUS. SFA/ST230.2/180
Arkiv
Artikelnummer:101182924

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- med fast kopplingsvinkel
- 1 stickkontakt M 16 x 1.5, 10-polig
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)