HML-BL-GN
Artikelnummer:103039522

Produktbeskrivning
- möjlighet till skräddarsydd symbolik
- 360° strålning runt om
- blå, synliga tätningselement
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHML-BL-GN
Artikelnummer (beställningsnummer)103039522
EAN (European Article Number)4030661617572
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULushygiene tested
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignPlan kupolRund
Monteringsvillkor (mekanisk)alla ytor minst 3° mot horisontalplanet
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Kåpans materialPlast
Kalottens färggrön
Tätningens färgBlå
Bruttovikt27g
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
Helisolerad Ja
Anti-torsion protectionYes
Klassificering
Livslängd20År
Mekaniska data
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment muttrar, maximum4Nm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd10mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup51mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Frontringens diameter45mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått65 x 65mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )för 24 VAC/DC
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Scope of delivery with contact carrier SMF
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-14 23:16