HSK/V4A
Artikelnummer:103061694

Produktbeskrivning
- Lämpligt för tryckknapp och tryckknapp med belysning
- Rostfritt stål (V4A)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningHSK/V4A
Artikelnummer (beställningsnummer)103061694
EAN (European Article Number)4030661675749
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-06
ETIM-nummer, version 7.0EC002040
ETIM-nummer, version 6.0EC000624
Globala egenskaper
UtförandeNödstopp-skyddskragar
Kapslingens materialRostfritt stål
Kapslingens färgSilver
Bruttovikt100g
Mekaniska data
MonteringFästhål på baksidan
Fästskruvarnas utförande2x M5
Mekaniska data - mått
Längd52mm
Bredd76mm
Höjd40mm
Rastermått68mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-04 18:29